Riferimento del componente

Tecnologia di presa affidabile per ogni applicazione

Pinza | Componenti | Soluzioni robotiche | Robot industriali

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000AL

  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
  • Solo qui: corsa più grande, costi più bassi
  • La promessa di valore: costante e senza eccezioni
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
2. Pinze parallele a due ganasce
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
  • Solo qui: corsa più grande, costi più bassi
  • La promessa di valore: costante e senza eccezioni
altro
Task & Solution

Dall'industria automobilistica a quella manifatturiera in generale, i settori industriali di tutto il mondo devono far fronte a crescenti esigenze di precisione, velocità e affidabilità dei processi. In LiCON, le soluzioni automatizzate sono personalizzate per rispondere a queste diverse sfide. Combinando le nostre pinze con l'esperienza di LiCON nell'automazione chiavi in mano, i clienti beneficiano di soluzioni robuste e scalabili, progettate per superare le sfide specifiche del settore. Le nostre pinze pneumatiche con sistema di guida avanzato sono progettate per garantire prestazioni di lunga durata e offrono intervalli di manutenzione fino a 30 milioni di cicli. Grazie al design privo di perdite, alla protezione anticorrosione standard e alla guida sigillata con protezione fino a IP67, il GPP5000 è ideale per quasi tutti gli ambienti e i settori, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili. Le soluzioni LiCON installate davanti alla macchina utensile automatizzano i processi di carico e scarico, eliminando le fasi manuali e aumentando l'efficienza. Supportano inoltre il trasferimento automatico dei pezzi lungo un settimo asse, consentendo layout di produzione flessibili e flussi di lavoro ininterrotti. Ogni sistema è configurato individualmente per soddisfare i requisiti specifici del cliente.

Highlights e dati tecnici
  • 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
  • IP67
  • Protetto dalla corrosione

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione